Rodamientos de bolas de 1 hilera

6308ZZC4 - SNR

6308ZZC4

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior51,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior78,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,612 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica42,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática24 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,09 kN
f0 - Coeficiente13.2
N ref - Velocidad térmica de referencia9000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,072 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,928 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,078 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,039 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,384 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI48 mm
da max - Diámetro max apoyo AI51,9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE82 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image