Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 100 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 25 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 59,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 87,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,825 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 55,6 kN C0 - Capacidad de carga estática 31,7 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,44 kN f0 - Coeficiente 13 N lim - Velocidad límite mecánica 4800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,037 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,963 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,911 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,956 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,38 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 53 mm da max - Diámetro max apoyo AI 59,3 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 92 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors