Rodamientos de bolas de 1 hilera

6309EEC3 - SNR

6309EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior60,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior87,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,816 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica55,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática31,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,45 kN
f0 - Coeficiente13.1
N lim - Velocidad límite mecánica4800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,05 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,95 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,971 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,986 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,381 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI53 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image