Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, abierto, para ambiente calcáreo 350°C
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 100 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 25 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 59,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 87,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial > C5 Peso 0,825 kg
PRESTACIONES C0 - Capacidad de carga estática 31,7 kN f0 - Coeficiente 13 N lim - Velocidad límite mecánica 60 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 350 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,037 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,963 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,911 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,956 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,38 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 53 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 92 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors