• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6309NRZ - SNR

6309NRZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflector en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior59,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior87,1 mm
a min - Posición mini ranura3,07 mm
a max - Posición max ranura3,28 mm
Ca min - Posición mini segmento5,43 mm
Ca max - Posición max segmento5,74 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura96,8 mm
b min - Ancho mini ranura2,7 mm
b max - Ancho max ranura3 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado106,5 mm
f - Grosor anillo de retención2,41 mm
Referencia del segmento de retenciónR100
Clase de Juego RadialCN
Peso0,825 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica55,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática31,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,44 kN
f0 - Coeficiente13
N ref - Velocidad térmica de referencia8300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,037 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,963 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,911 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,956 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,38 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI53 mm
da max - Diámetro max apoyo AI59,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención108 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image