• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6309SEE - SNR

6309SEE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, diámetro exterior esférico, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior59,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior87,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,825 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica55,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática31,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,44 kN
f0 - Coeficiente13
N lim - Velocidad límite mecánica4800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,037 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,963 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,911 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,956 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,38 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI53 mm
da max - Diámetro max apoyo AI59,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image