• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6309ZZC4/5K - NTN

6309ZZC4/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,814 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica58,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,5 kN
f0 - Coeficiente13.1
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI53 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image