• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6310LUC3 - NTN

6310LUC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior27 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,07 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica68,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática38,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,99 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI59 mm
da max - Diámetro max apoyo AI68,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image