• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6310ZZ - SNR

6310ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior27 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior66,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior94,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,04 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica65,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática37,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,72 kN
f0 - Coeficiente13.3
N ref - Velocidad térmica de referencia7700 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica8300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,048 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,953 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,961 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,981 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,381 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI59 mm
da max - Diámetro max apoyo AI66,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image