Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 55 mm |
| D - Diámetro exterior | 120 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 29 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 71 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 104,4 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Peso | 1,34 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 75,3 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 44,7 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 2,03 kN |
| f0 - Coeficiente | 13.1 |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 4100 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -30 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,057 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,943 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,004 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,002 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,382 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 64 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 111 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |