• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6311LLBCM/5K - NTN

6311LLBCM/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes sin contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior29 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso1,37 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica79,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática45 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,5 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI64 mm
da max - Diámetro max apoyo AI74 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE111 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image