Rodamientos de bolas de 1 hilera

6312C3 - NTN

6312C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,73 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica90,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática52 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,1 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI71 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE119 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaZF0750.116.411

Industry Calcul Factors

Calcul factors image