• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6312ZZ - SNR

6312ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior79,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior111,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,71 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica86,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática52 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,36 kN
f0 - Coeficiente13.2
N ref - Velocidad térmica de referencia6800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica7000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,064 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,936 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,041 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,021 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,383 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI71 mm
da max - Diámetro max apoyo AI79,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE119 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image