Rodamientos de bolas de 1 hilera

6313LLBC3/5K - NTN

6313LLBC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes sin contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso2,08 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica103 kN
C0 - Capacidad de carga estática60 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,6 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI76 mm
da max - Diámetro max apoyo AI86 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE129 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image