• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6313NRC3 - SNR

6313NRC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior82,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior123,7 mm
a min - Posición mini ranura4,65 mm
a max - Posición max ranura4,9 mm
Ca min - Posición mini segmento7,37 mm
Ca max - Posición max segmento7,72 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura135,23 mm
b min - Ancho mini ranura3,1 mm
b max - Ancho max ranura3,4 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado149,7 mm
f - Grosor anillo de retención2,77 mm
Referencia del segmento de retenciónR140
Clase de Juego RadialC3
Peso2,077 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica97,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática59,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,7 kN
f0 - Coeficiente13.2
N ref - Velocidad térmica de referencia6400 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica8100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,071 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,929 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,072 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,384 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI76 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE129 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención152 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image