Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 70 mm D - Diámetro exterior 150 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 35 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 92,4 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 128,3 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 2,54 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 110 kN C0 - Capacidad de carga estática 68,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,95 kN f0 - Coeficiente 13.2 N ref - Velocidad térmica de referencia 6100 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 6000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,076 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,924 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,1 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,05 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,385 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 81 mm da max - Diámetro max apoyo AI 92,4 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 139 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors