• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6316LLBC3/5K - NTN

6316LLBC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes sin contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior39 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso3,59 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica136 kN
C0 - Capacidad de carga estática86,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,05 kN
f0 - Coeficiente13.3
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI91 mm
da max - Diámetro max apoyo AI105 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE159 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image