Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 90 mm D - Diámetro exterior 190 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 43 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 112,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 167,7 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm Clase de Juego Radial CN Peso 4,973 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 150 kN C0 - Capacidad de carga estática 107 kN Cu - Carga límite de fatiga 4,1 kN f0 - Coeficiente 13.3 N lim - Velocidad límite mecánica 2600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,093 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,907 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,183 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,092 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,387 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 103 mm da max - Diámetro max apoyo AI 112,2 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 177 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2,5 mm
Industry Calcul Factors