Rodamientos de bolas de 1 hilera

6318ZZC3 - SNR

6318ZZC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior190 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior43 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior112,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior167,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso5,02 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica150 kN
C0 - Capacidad de carga estática107 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,1 kN
f0 - Coeficiente13.3
N ref - Velocidad térmica de referencia5100 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,093 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,907 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,183 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,092 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,387 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI103 mm
da max - Diámetro max apoyo AI112,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE177 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image