• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6320ZZ - SNR

6320ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior47 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior127 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior189,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso7 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica183 kN
C0 - Capacidad de carga estática141 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,1 kN
f0 - Coeficiente13.3
N ref - Velocidad térmica de referencia4600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,081 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,919 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,125 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,063 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,385 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI113 mm
da max - Diámetro max apoyo AI127 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE202 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image