Rodamientos de bolas de 1 hilera

6322ZZ/2AS - NTN

6322ZZ/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior240 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior50 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso9,54 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica227 kN
C0 - Capacidad de carga estática179 kN
Cu - Carga límite de fatiga10,5 kN
f0 - Coeficiente13.1
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI123 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE227 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image