• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6324LLU/2AS - NTN

6324LLU/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior260 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior55 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso12,4 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica229 kN
C0 - Capacidad de carga estática185 kN
Cu - Carga límite de fatiga10,5 kN
f0 - Coeficiente13.5
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI133 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE247 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image