• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6328C3 - NTN

6328C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior300 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior62 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso18,5 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica280 kN
C0 - Capacidad de carga estática246 kN
Cu - Carga límite de fatiga13 kN
f0 - Coeficiente13.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI156 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE284 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image