Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 150 mm |
| D - Diámetro exterior | 320 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 65 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 4 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Peso | 22 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 305 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 284 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 14,5 kN |
| f0 - Coeficiente | 13.9 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 2400 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 2100 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 166 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 304 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 3 mm |