Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 4 mm |
D - Diámetro exterior | 16 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 5 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
Clase de Juego Radial | CN |
Peso | 0,006 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 1,94 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 0,68 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 0,023 kN |
f0 - Coeficiente | 12.4 |
N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 44000 tr/min |
N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 37000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 6 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 14 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,3 mm |