Rodamientos de bolas de 1 hilera

63/22NRC3 - NTN

63/22NRC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior22 mm
D - Diámetro exterior56 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
a min - Posición mini ranura2,31 mm
a max - Posición max ranura2,46 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura53,6 mm
b min - Ancho mini ranura1,35 mm
b max - Ancho max ranura1,65 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,4 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado61,7 mm
f - Grosor anillo de retención1,12 mm
Referencia del segmento de retenciónR56
Clase de Juego RadialC3
Peso0,176 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica20,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática9,25 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,725 kN
f0 - Coeficiente12.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI28,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE49,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Ca min - Posición mini segmento3,43 mm
Ca max - Posición max segmento3,58 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención62,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image