• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

63/28LLU/2AS - NTN

63/28LLU/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior28 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,284 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática14 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,1 kN
f0 - Coeficiente12.4
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI34,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI38,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE61,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image