• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6409ZZ/5K - NTN

6409ZZ/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior29 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,53 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica85,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática45 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,5 kN
f0 - Coeficiente12.1
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI54 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE111 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image