• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6410ZZ/5K - NTN

6410ZZ/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,88 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica92 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,85 kN
f0 - Coeficiente12.5
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI61 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE119 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image