• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6800ZZCM/5K - NTN

6800ZZCM/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior19 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso0,005 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2,03 kN
C0 - Capacidad de carga estática0,925 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,072 kN
f0 - Coeficiente14.8
N lim - Velocidad limite lubricación grasa32000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI12 mm
da max - Diámetro max apoyo AI13 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE17 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image