Rodamientos de bolas de 1 hilera

6801LLUCM/5K - NTN

6801LLUCM/5K

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior21 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso0,006 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2,12 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,04 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,08 kN
f0 - Coeficiente15.3
N lim - Velocidad limite lubricación aceite20000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa29000 tr/min
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14 mm
da max - Diámetro max apoyo AI14,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE19 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image