Rodamientos de bolas de 1 hilera

6805JRZZNR/5K - NTN

6805JRZZNR/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior37 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior7 mm
a min - Posición mini ranura1,15 mm
a max - Posición max ranura1,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura35,7 mm
b min - Ancho mini ranura0,95 mm
b max - Ancho max ranura1,2 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,25 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado39,8 mm
f - Grosor anillo de retención0,85 mm
Referencia del segmento de retenciónR37
Clase de Juego RadialCN
Peso0,022 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica4,75 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,95 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,208 kN
f0 - Coeficiente16.1
N lim - Velocidad limite lubricación grasa18000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI27 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE35 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,3 mm
Ca min - Posición mini segmento2 mm
Ca max - Posición max segmento2,15 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención40,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image