Rodamientos de bolas de 1 hilera

6806JRLLU/5K - NTN

6806JRLLU/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,026 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,65 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,244 kN
f0 - Coeficiente16.5
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI32 mm
da max - Diámetro max apoyo AI33 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE40 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image