• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6814LLB/5K - NTN

6814LLB/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes sin contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,137 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica13,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,795 kN
f0 - Coeficiente16.1
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI74 mm
da max - Diámetro max apoyo AI75,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE86 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image