Rodamientos de bolas de 1 hilera

6815ZZ/5K - NTN

6815ZZ/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior95 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,145 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica13,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática12,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,855 kN
f0 - Coeficiente16
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI79 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE91 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image