• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6818LLB/2AS - NTN

6818LLB/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes sin contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior115 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,285 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica21,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,3 kN
f0 - Coeficiente16.1
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI95 mm
da max - Diámetro max apoyo AI96 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE110 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image