• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6828C3 - NTN

6828C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior175 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,85 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica42,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática44,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,35 kN
f0 - Coeficiente16
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI146,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE168,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image