Rodamientos de bolas de 1 hilera

6840JR - NTN

6840JR

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior200 mm
D - Diámetro exterior250 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso2,73 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica74 kN
C0 - Capacidad de carga estática91,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,75 kN
f0 - Coeficiente16.1
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI208 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE242 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image