Rodamientos de bolas de 1 hilera

6888 - NTN

6888

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior440 mm
D - Diámetro exterior540 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior46 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso22,5 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica292 kN
C0 - Capacidad de carga estática420 kN
Cu - Carga límite de fatiga12,6 kN
f0 - Coeficiente16
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa950 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI451 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE529 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image