El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN | 
| d - Diámetro interior | 500 mm | 
| D - Diámetro exterior | 620 mm | 
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 56 mm | 
| rs - Radio mínimo de conexión | 3 mm | 
| Clase de Juego Radial | CN | 
| Peso | 37,5 kg | 
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 360 kN | 
| C0 - Capacidad de carga estática | 560 kN | 
| Cu - Carga límite de fatiga | 15,7 kN | 
| f0 - Coeficiente | 16.1 | 
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 970 tr/min | 
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 820 tr/min | 
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C | 
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C | 
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 513 mm | 
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 607 mm | 
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2,5 mm |