• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6900LLUNR/2AS - NTN

6900LLUNR/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior22 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior6 mm
a min - Posición mini ranura0,9 mm
a max - Posición max ranura1,05 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura20,8 mm
b min - Ancho mini ranura0,8 mm
b max - Ancho max ranura1,05 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,2 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado24,8 mm
f - Grosor anillo de retención0,7 mm
Referencia del segmento de retenciónR22
Clase de Juego RadialCN
Peso0,009 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2,99 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,27 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,099 kN
f0 - Coeficiente14
N lim - Velocidad limite lubricación grasa21000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI12 mm
da max - Diámetro max apoyo AI13 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE20 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,3 mm
Ca min - Posición mini segmento1,6 mm
Ca max - Posición max segmento1,75 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención25,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image