• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6903JRXZZ/5K - NTN

6903JRXZZ/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior30 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,018 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5,15 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,58 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,202 kN
f0 - Coeficiente14.7
N lim - Velocidad limite lubricación grasa22000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE28 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image