Rodamientos de bolas de 1 hilera

6910LLU/5K - NTN

6910LLU/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,132 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,765 kN
f0 - Coeficiente16.3
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI54 mm
da max - Diámetro max apoyo AI55,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE68 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image