• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6911LLU/5K - NTN

6911LLU/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,18 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica17,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática13,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,915 kN
f0 - Coeficiente16.2
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI60 mm
da max - Diámetro max apoyo AI61,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE75 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image