Rodamientos de bolas de 1 hilera

6913 - NTN

6913

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,206 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática16,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,07 kN
f0 - Coeficiente16.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI70 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE85 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaZF0635.338.011

Industry Calcul Factors

Calcul factors image