Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6913LLU/5K - NTN

6913LLU/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,206 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática16,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,07 kN
f0 - Coeficiente16.6
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI70 mm
da max - Diámetro max apoyo AI71,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE85 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image