Rodamientos de bolas de 1 hilera

6914LLB/2AS - NTN

6914LLB/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes sin contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,334 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica26,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática21,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,45 kN
f0 - Coeficiente16.3
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI75 mm
da max - Diámetro max apoyo AI77,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE95 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image