• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6920LLU/5K - NTN

6920LLU/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,785 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica45,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática39,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,44 kN
f0 - Coeficiente16.4
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI106,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI110 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE133,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image