• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6924C3 - NTN

6924C3

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior165 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura161,8 mm
b min - Ancho mini ranura1,9 mm
b max - Ancho max ranura3,7 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado171,5 mm
f - Grosor anillo de retención1,7 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,15 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica59 kN
C0 - Capacidad de carga estática54 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,05 kN
f0 - Coeficiente16.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3800 tr/min
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI126,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI132 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE158,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image