• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6944 - NTN

6944

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior220 mm
D - Diámetro exterior300 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior38 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso7,69 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica178 kN
C0 - Capacidad de carga estática180 kN
Cu - Carga límite de fatiga7,55 kN
f0 - Coeficiente16.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI231 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE289 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image